Menu Search

Juntas tóricas y kits Imperial

En stock

Las juntas tóricas Imperial y Kit se utilizan por razones de estanquidad tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas. Evita las fugas y la contaminación en diversas aplicaciones. Estos kits están envasados para mantener los precintos intactos durante el almacenamiento y el transporte. Se utiliza en los sectores de la automoción, la fontanería y la fabricación.

  • Evitan la entrada de fluidos y las fugas de gas.
  • Disponibles juntas tóricas imperiales, juntas tóricas métricas, juntas tóricas métricas europeas y juntas frontales tóricas (ORFS).
  • Para su uso en aplicaciones estáticas y dinámicas.
Material: FPM 75, NBR 70 Color: Negro Código De La Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
62 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad ID YxY Material Tipo Compra
100 En stock
43.8 mm
5.3 mm
FPM 75
2
Solicite el plazo de entrega aquí
34.5 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Solicite el plazo de entrega aquí
40.7 mm
5.3 mm
FPM 75
2
75 En stock
29.8 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Solicite el plazo de entrega aquí
37.7 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Solicite el plazo de entrega aquí
36.1 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Solicite el plazo de entrega aquí
28.2 mm
3.5 mm
FPM 75
2
1,2732 € - 1,3411 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.3 mm
3.5 mm
FPM 75
2
168,2402 € - 177,0879 € Solicite el plazo de entrega aquí
FPM 75
1
0,0519 € - 0,0545 € 96 En stock
14.0 mm
2.6 mm
NBR 70
2
Solicite el plazo de entrega aquí
37.7 mm
3.5 mm
NBR 70
2
0,1123 € - 0,1182 € 1290 En stock
25.0 mm
3.5 mm
NBR 70
2
0,134 € - 0,141 € 138 En stock
31.3 mm
3.5 mm
NBR 70
2
0,1123 € - 0,1182 € 29 En stock
18.7 mm
3.5 mm
NBR 70
2
0,0348 € - 0,0365 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.7 mm
1.8 mm
NBR 70
2
0,0519 € - 0,0545 € 291 En stock
18.7 mm
2.6 mm
NBR 70
2
0,0348 € - 0,0365 € 38 En stock
5.3 mm
1.8 mm
NBR 70
2
1900 En stock
2.9 mm
1.8 mm
FPM 75
2
Solicite el plazo de entrega aquí
6.1 mm
1.8 mm
FPM 75
2
  • de 4
Junta tórica 43.8 mm 5.3 mm FPM 75 Negro

10405734


Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 34.5 mm 3.5 mm FPM 75 Negro

10405680


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 40.7 mm 5.3 mm FPM 75 Negro

10405727


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 29.8 mm 3.5 mm FPM 75 Negro

10405659


Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 25.0 mm 3.5 mm FPM 75 Negro

10405628


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 37.7 mm 3.5 mm FPM 75 Negro

10405703


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 36.1 mm 3.5 mm FPM 75 Negro

10405697


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 28.2 mm 3.5 mm FPM 75 Negro

10405642


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 31.3 mm 3.5 mm FPM 75 Negro

10405666

Rango de precios
1,3411 € - 1,2732 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
FPM 75 Conjunto de anillos de cierre Junta tórica imperial

10385142

Rango de precios
177,0879 € - 168,2402 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Incluye
    Artículo 600665, 600666, 600667, 600668, 600669, 600670, 600671, 600672, 600673, 600674, 600675, 600676, 600677, 600678, 600679, 600680, 600681, 600682, 600683, 600684, 600685, 600686, 600687, 600688, 600689, 600690, 600691, 600692, 600693, 600694.
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    382
  • Tipo
    1
Junta tórica 14.0 mm 2.6 mm NBR 70 Negro

10405246

Rango de precios
0,0545 € - 0,0519 €

Niveles de existencias
96 En stock
Atributos
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 37.7 mm 3.5 mm NBR 70 Negro

10405406


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 25.0 mm 3.5 mm NBR 70 Negro

10405321

Rango de precios
0,1182 € - 0,1123 €

Niveles de existencias
1290 En stock
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 31.3 mm 3.5 mm NBR 70 Negro

10405369

Rango de precios
0,141 € - 0,134 €

Niveles de existencias
138 En stock
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 18.7 mm 3.5 mm NBR 70 Negro

10405284

Rango de precios
0,1182 € - 0,1123 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 3.7 mm 1.8 mm NBR 70 Negro

10405154

Rango de precios
0,0365 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 18.7 mm 2.6 mm NBR 70 Negro

10405277

Rango de precios
0,0545 € - 0,0519 €

Niveles de existencias
291 En stock
Atributos
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 5.3 mm 1.8 mm NBR 70 Negro

10405178

Rango de precios
0,0365 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
38 En stock
Atributos
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 2.9 mm 1.8 mm FPM 75 Negro

10405444


Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 6.1 mm 1.8 mm FPM 75 Negro

10405482


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100