Menu Search

Juntas tóricas y kits Imperial

En stock

Las juntas tóricas Imperial y Kit se utilizan por razones de estanquidad tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas. Evita las fugas y la contaminación en diversas aplicaciones. Estos kits están envasados para mantener los precintos intactos durante el almacenamiento y el transporte. Se utiliza en los sectores de la automoción, la fontanería y la fabricación.

  • Evitan la entrada de fluidos y las fugas de gas.
  • Disponibles juntas tóricas imperiales, juntas tóricas métricas, juntas tóricas métricas europeas y juntas frontales tóricas (ORFS).
  • Para su uso en aplicaciones estáticas y dinámicas.
Material: FPM 75, NBR 70 Color: Negro Código De La Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad ID YxY Material Tipo Compra
0,0348 € - 0,0365 € 2200 En stock
2.9 mm
1.8 mm
NBR
Pieza individual
0,0348 € - 0,0365 € 1438 En stock
5.3 mm
1.8 mm
NBR
Pieza individual
0,0348 € - 0,0365 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.1 mm
1.8 mm
NBR
Pieza individual
Solicite el plazo de entrega aquí
26.6 mm
3.5 mm
NBR
Pieza individual
Solicite el plazo de entrega aquí
32.9 mm
3.5 mm
NBR
Pieza individual
0,0519 € - 0,0545 € 11965 En stock
17.1 mm
2.6 mm
NBR
Pieza individual
Solicite el plazo de entrega aquí
3.7 mm
1.8 mm
FPM
Pieza individual
0,0519 € - 0,0545 € 4222 En stock
10.8 mm
2.6 mm
NBR
Pieza individual
100 En stock
37.5 mm
5.3 mm
NBR
Pieza individual
Solicite el plazo de entrega aquí
18.7 mm
2.6 mm
FPM
Pieza individual
0,0519 € - 0,0545 € 291 En stock
18.7 mm
2.6 mm
NBR
Pieza individual
0,0519 € - 0,0545 € 136 En stock
12.4 mm
2.6 mm
NBR
Pieza individual
Solicite el plazo de entrega aquí
34.5 mm
3.5 mm
NBR
Pieza individual
Solicite el plazo de entrega aquí
40.7 mm
5.3 mm
NBR
Pieza individual
0,1123 € - 0,1182 € 26 En stock
21.8 mm
3.5 mm
NBR
Pieza individual
0,0348 € - 0,0365 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.7 mm
1.8 mm
NBR
Pieza individual
0,1123 € - 0,1182 € 61 En stock
28.2 mm
3.5 mm
NBR
Pieza individual
Solicite el plazo de entrega aquí
4.5 mm
1.8 mm
FPM
Pieza individual
0,0348 € - 0,0365 € 1456 En stock
3.7 mm
1.8 mm
NBR
Pieza individual
1100 En stock
12.4 mm
2.6 mm
FPM
Pieza individual
  • de 4
Junta tórica 2.9 mm 1.78 mm NBR Negro

10405147

Rango de precios
0,0365 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
2200 En stock
Atributos
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    20
Junta tórica 5.28 mm 1.78 mm NBR Negro

10405178

Rango de precios
0,0365 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
1438 En stock
Atributos
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    20
Junta tórica 6.07 mm 1.78 mm NBR Negro

10405185

Rango de precios
0,0365 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    20
Junta tórica 26.58 mm 3.53 mm NBR Negro

10405338


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    10
Junta tórica 32.92 mm 3.53 mm NBR Negro

10405376


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    10
Junta tórica 17.13 mm 2.62 mm NBR Negro

10405260

Rango de precios
0,0545 € - 0,0519 €

Niveles de existencias
11965 En stock
Atributos
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    13
Junta tórica 3.68 mm 1.78 mm FPM Negro

10405451


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    20
Junta tórica 10.78 mm 2.62 mm NBR Negro

10405222

Rango de precios
0,0545 € - 0,0519 €

Niveles de existencias
4222 En stock
Atributos
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    13
Junta tórica 37.47 mm 5.33 mm NBR Negro

10405413


Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    7
Junta tórica 18.72 mm 2.62 mm FPM Negro

10405574


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    13
Junta tórica 18.72 mm 2.62 mm NBR Negro

10405277

Rango de precios
0,0545 € - 0,0519 €

Niveles de existencias
291 En stock
Atributos
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    13
Junta tórica 12.37 mm 2.62 mm NBR Negro

10405239

Rango de precios
0,0545 € - 0,0519 €

Niveles de existencias
136 En stock
Atributos
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    13
Junta tórica 34.52 mm 3.53 mm NBR Negro

10405383


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    10
Junta tórica 40.65 mm 5.33 mm NBR Negro

10405420


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    7
Junta tórica 21.82 mm 3.53 mm NBR Negro

10405307

Rango de precios
0,1182 € - 0,1123 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    10
Junta tórica 7.66 mm 1.78 mm NBR Negro

10405192

Rango de precios
0,0365 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    20
Junta tórica 28.17 mm 3.53 mm NBR Negro

10405345

Rango de precios
0,1182 € - 0,1123 €

Niveles de existencias
61 En stock
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    10
Junta tórica 4.48 mm 1.78 mm FPM Negro

10405468


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    20
Junta tórica 3.68 mm 1.78 mm NBR Negro

10405154

Rango de precios
0,0365 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
1456 En stock
Atributos
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    20
Junta tórica 12.37 mm 2.62 mm FPM Negro

10405536


Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    13