Menu Search

NBR Conjunto de anillos de cierre Surtido Junta tórica imperial

This kit is made of a selection of imperial o-ring made of nitrile (NBR 70). The kit is designed to have an easy access to the required sizes and is ideal for MRO applications.
Referencia de Essentra:

10385135

Número de pieza del fabricante:

490030

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 35,2981 €
5 + 33,5265 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

35,30 €

1 x 35,2981 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Incluye 18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
Material completo Goma de nitrilo butadieno (NBR)
Color Negro
Número de piezas 382
Tipo Imperial O-Ring Kit
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros