Menu Search

Juntas tóricas y kit métrico

En stock

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Incluyen rangos de tamaños imperiales y métricos.
  • Disponibles para su uso en aplicaciones hidráulicas y neumáticas.
  • Estos kits están embalados para proteger los precintos de posibles daños durante el almacenamiento o el transporte.
Material: FPM 75, NBR Color: Negro Código De La Serie: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
52 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad W ID Material Tipo Compra
0,0519 € - 0,0545 € 50 En stock
1.6 mm
10.1 mm
NBR
Individual Part
0,056 € - 0,059 € 5 En stock
2.4 mm
11.6 mm
NBR
Individual Part
50 En stock
3.0 mm
26.5 mm
NBR
Individual Part
0,0431 € - 0,0454 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
8.1 mm
NBR
Individual Part
0,0431 € - 0,0454 € 210 En stock
2.4 mm
5.6 mm
NBR
Individual Part
Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
26.5 mm
NBR
2
Solicite el plazo de entrega aquí
2.4 mm
11.6 mm
NBR
2
0,0467 € - 0,0492 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.4 mm
7.6 mm
NBR
2
0,1745 € - 0,1838 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
39.5 mm
NBR
2
0,0602 € - 0,0635 € 599 En stock
1.6 mm
4.1 mm
NBR
2
0,1813 € - 0,1909 € 43 En stock
1.6 mm
12.1 mm
FPM
Individual Part
100 En stock
2.4 mm
14.6 mm
FPM
Individual Part
0,6835 € - 0,719 € 90 En stock
3.0 mm
31.5 mm
FPM
Individual Part
53620 En stock
3.0 mm
24.5 mm
FPM
Individual Part
Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
10.1 mm
FPM
Individual Part
100 En stock
3.0 mm
19.5 mm
FPM
Individual Part
Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
32.5 mm
FPM
Individual Part
Solicite el plazo de entrega aquí
2.4 mm
7.6 mm
FPM
Individual Part
Solicite el plazo de entrega aquí
2.4 mm
6.6 mm
FPM
Individual Part
Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
26.5 mm
FPM
Individual Part
  • de 3
Junta tórica 10.1 mm 1.6 mm NBR Negro

10405772

Rango de precios
0,0545 € - 0,0519 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Número de piezas
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 11.6 mm 2.4 mm NBR Negro

10405864

Rango de precios
0,059 € - 0,056 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Número de piezas
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 26.5 mm 3.0 mm NBR Negro

10405901


Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Número de piezas
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 8.1 mm 1.6 mm NBR Negro

10405765

Rango de precios
0,0454 € - 0,0431 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Número de piezas
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 5.6 mm 2.4 mm NBR Negro

10405826

Rango de precios
0,0454 € - 0,0431 €

Niveles de existencias
210 En stock
Atributos
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Número de piezas
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 26.5 mm 3.0 mm NBR Negro

10358504


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Número de piezas
    100
  • Tipo
    2
  • Color
    Negro
Junta tórica 11.6 mm 2.4 mm NBR Negro

10358474


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Número de piezas
    100
  • Tipo
    2
  • Color
    Negro
Junta tórica 7.6 mm 2.4 mm NBR Negro

10358450

Rango de precios
0,0492 € - 0,0467 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Número de piezas
    100
  • Tipo
    2
  • Color
    Negro
Junta tórica 39.5 mm 3.0 mm NBR Negro

10358511

Rango de precios
0,1838 € - 0,1745 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Número de piezas
    100
  • Tipo
    2
  • Color
    Negro
Junta tórica 4.1 mm 1.6 mm NBR Negro

10358382

Rango de precios
0,0635 € - 0,0602 €

Niveles de existencias
599 En stock
Atributos
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Número de piezas
    100
  • Tipo
    2
  • Color
    Negro
Junta tórica 12.1 mm 1.6 mm FPM Negro

10405987

Rango de precios
0,1909 € - 0,1813 €

Niveles de existencias
43 En stock
Atributos
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Número de piezas
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 14.6 mm 2.4 mm FPM Negro

10406052


Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Número de piezas
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 31.5 mm 3.0 mm FPM Negro

10406090

Rango de precios
0,719 € - 0,6835 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Número de piezas
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 24.5 mm 3.0 mm FPM Negro

10406076


Niveles de existencias
53620 En stock
Atributos
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Número de piezas
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 10.1 mm 1.6 mm FPM Negro

10405970


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Número de piezas
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 19.5 mm 3.0 mm FPM Negro

10406069


Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Número de piezas
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 32.5 mm 3.0 mm FPM Negro

10406106


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Número de piezas
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 7.6 mm 2.4 mm FPM Negro

10406021


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Número de piezas
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 6.6 mm 2.4 mm FPM Negro

10406014


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Número de piezas
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro
Junta tórica 26.5 mm 3.0 mm FPM Negro

10406083


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Número de piezas
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Color
    Negro