Menu Search

Junta tórica 14.1 mm 1.6 mm FPM Negro

Esta junta tórica está fabricada en FPM 75 y es adecuada para la norma métrica. La junta tiene un diámetro interior de 39,5 mm. La junta tórica forma un sello hermético para evitar la pérdida de líquido y las fugas de gas. El material tiene una excelente resistencia a los aceites, gasolinas e hidrocarburos.
Referencia de Essentra:

10405994

Número de pieza del fabricante:

600718

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 1000

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
W 1.6 mm
ID 14.1 mm
Número de piezas 15
Tipo Individual Part
Color Negro
Material completo Fluoroelastomero 75
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros