Menu Search

Junta tórica 14.6 mm 2.4 mm NBR Negro

This o-ring has an inside diameter of 14.6mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks.
Referencia de Essentra:

10358481

Número de pieza del fabricante:

178104269954

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,0612 €
500 + 0,0581 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

6,12 €

100 x 0,0612 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
W 2.4 mm
ID 14.6 mm
Número de piezas 100
Tipo 2
Color Negro
Material completo Goma de nitrilo butadieno (NBR)
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros