Menu Search

Juntas tóricas y kit en sistema métrico europeo

En stock

Las juntas tóricas métricas y el kit se utilizan por razones de estanquidad tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas. Evita las fugas y la contaminación en diversas aplicaciones. Estos kits están envasados para mantener los precintos intactos durante el almacenamiento y el transporte. Se utiliza en los sectores de la automoción, la fontanería y la fabricación.Evitan la entrada de fluidos y las fugas de gas.Disponibles juntas tóricas imperiales, juntas tóricas métricas, juntas tóricas métricas europeas y juntas frontales tóricas (ORFS).Estos kits están envueltos para preservar los precintos de posibles daños durante el almacenamiento o el transporte. Material: FPM 75, NBR 70, FPM, NBR Color: Negro Código De La Serie: SRV0064, SR6152

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
91 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Número de piezas Tipo de kit Material completo Tipo Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
100
Junta tórica métrica europea
Goma de nitrilo butadieno (NBR)
2
0,1081 € - 0,1139 € Solicite el plazo de entrega aquí
100
Junta tórica métrica europea
Goma de nitrilo butadieno (NBR)
2
0,0687 € - 0,0722 € 56 En stock
100
Junta tórica métrica europea
Goma de nitrilo butadieno (NBR)
2
0,1597 € - 0,168 € Solicite el plazo de entrega aquí
100
Junta tórica métrica europea
Goma de nitrilo butadieno (NBR)
2
0,1799 € - 0,1894 € 100 En stock
100
Junta tórica métrica europea
Goma de nitrilo butadieno (NBR)
2
0,1855 € - 0,1951 € Solicite el plazo de entrega aquí
100
Junta tórica métrica europea
Goma de nitrilo butadieno (NBR)
2
0,0757 € - 0,0796 € 56 En stock
100
Junta tórica métrica europea
Goma de nitrilo butadieno (NBR)
2
0,2246 € - 0,2364 € Solicite el plazo de entrega aquí
100
Junta tórica métrica europea
Goma de nitrilo butadieno (NBR)
2
0,1529 € - 0,1609 € Solicite el plazo de entrega aquí
100
Junta tórica métrica europea
Goma de nitrilo butadieno (NBR)
2
0,1211 € - 0,1275 € 1076 En stock
100
Junta tórica métrica europea
Goma de nitrilo butadieno (NBR)
2
0,1719 € - 0,1809 € Solicite el plazo de entrega aquí
100
Junta tórica métrica europea
Goma de nitrilo butadieno (NBR)
2
  • de 5
Junta tórica 33.0 mm 3.0 mm NBR 70 Negro

10358320


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de kit
    Junta tórica métrica europea
  • Número de piezas
    100
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Junta tórica 14.0 mm 2.5 mm NBR 70 Negro

10358191

Rango de precios
0,1139 € - 0,1081 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de kit
    Junta tórica métrica europea
  • Número de piezas
    100
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Junta tórica 7.0 mm 2.0 mm NBR 70 Negro

10358139

Rango de precios
0,0722 € - 0,0687 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • Tipo de kit
    Junta tórica métrica europea
  • Número de piezas
    100
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Junta tórica 25.0 mm 3.0 mm NBR 70 Negro

10358276

Rango de precios
0,168 € - 0,1597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de kit
    Junta tórica métrica europea
  • Número de piezas
    100
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Junta tórica 30.0 mm 3.0 mm NBR 70 Negro

10358306

Rango de precios
0,1894 € - 0,1799 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Tipo de kit
    Junta tórica métrica europea
  • Número de piezas
    100
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Junta tórica 32.0 mm 3.0 mm NBR 70 Negro

10358313

Rango de precios
0,1951 € - 0,1855 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de kit
    Junta tórica métrica europea
  • Número de piezas
    100
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Junta tórica 8.0 mm 2.0 mm NBR 70 Negro

10358146

Rango de precios
0,0796 € - 0,0757 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • Tipo de kit
    Junta tórica métrica europea
  • Número de piezas
    100
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Junta tórica 42.0 mm 4.0 mm NBR 70 Negro

10358368

Rango de precios
0,2364 € - 0,2246 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de kit
    Junta tórica métrica europea
  • Número de piezas
    100
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Junta tórica 24.0 mm 3.0 mm NBR 70 Negro

10358269

Rango de precios
0,1609 € - 0,1529 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de kit
    Junta tórica métrica europea
  • Número de piezas
    100
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Junta tórica 17.0 mm 2.5 mm NBR 70 Negro

10358214

Rango de precios
0,1275 € - 0,1211 €

Niveles de existencias
1076 En stock
Atributos
  • Tipo de kit
    Junta tórica métrica europea
  • Número de piezas
    100
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Junta tórica 28.0 mm 3.0 mm NBR 70 Negro

10358290

Rango de precios
0,1809 € - 0,1719 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de kit
    Junta tórica métrica europea
  • Número de piezas
    100
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2