Menu Search

Sello de brida SAE 2 in PU Azul

This O -ring is made of blue Polyurethane shore 90 and is suitable for SAE Flange seal. The seal fit thread size of 2". The o-ring prevents fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Referencia de Essentra:

10385593

Número de pieza del fabricante:

490095

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
ID 50.8 mm
W 3.5 mm
Medida de la rosca 2 in
Tipo Individual Part
Número de piezas 10
Material completo Poliuretano 90
Color Azul
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros