Menu Search

Protector de brida Sae Conjunto de anillos de cierre

Estos sets de juntas circulares contienen una selección de juntas tóricas de poliuretano azules (PU 90) apropiadas para sellos de brida SAE. Estos kits se utilizan para ofrecer acceso fácil a 60 piezas de varios tamaños comunes y su contenido tiene como propósito impedir fugas y contaminación en diversas aplicaciones.
Referencia de Essentra:

10385241

Número de pieza del fabricante:

490043

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 132,9009 €
5 + 126,2574 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

132,90 €

1 x 132,9009 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo Surtido
Incluye 10 x 490090, 10 x 490091, 10 x 490092, 10 x 490093, 10 x 490094, 10 x 490095 SAE Flange Seal
Número de piezas 60
Material completo Poliuretano 90
Color Azul
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros