Estas juntas de horquilla con pasador, también conocidas como extremo de la horquilla o yugo, son una conexión en la que los componentes de unión encajan entre las horquillas y se fijan en su posición mediante pasadores de horquilla. Sirven de conexión en forma de U entre las dos varillas o ejes para facilitar los movimientos de tracción, de empuje o lineales.
Está diseñado para crear una conexión fiable y duradera y es resistente al desgaste. Puede soportar tensiones y cargas elevadas, por lo que es adecuado para aplicaciones que requieren una resistencia alta.
Son fáciles de instalar y ajustar usando una rosca estándar. Esta selección de componentes incluye una rosca estándar a mano derecha e izquierda. Se suelen utilizar como conexión en el extremo de cilindros de aire o en cada extremo de un tensor o cable de acero para tensar. Se pueden encontrar en otros sectores y aplicaciones, como automoción, construcción y fabricación.
Material: Acero inoxidable 316, Igumid G, Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño de la horquilla | Mano de hilo | Finalizar | Material | Tipo de rosca | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4281 € - 8,343 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8x16
|
Right Hand
|
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable 303
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
| 4,429 € - 6,8186 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6x24
|
Right Hand
|
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable 303
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
| 1,6377 € - 2,5235 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5x10
|
Right Hand
|
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable 303
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 13,5857 € - 20,8987 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12x24
|
Right Hand
|
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable 303
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 30,3747 € - 46,7311 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16x32
|
Right Hand
|
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable 303
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
| 121,8902 € - 162,5237 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25x50
|
Right Hand
|
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable 303
|
Coarse
|
25.0
|
50.0
|
||
| 6,2109 € - 9,5584 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8x32
|
Right Hand
|
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable 303
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
| 15,8517 € - 24,3801 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12x24
|
Right Hand
|
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable 303
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 15,0277 € - 23,1235 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12x48
|
Right Hand
|
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable 303
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
| 42,745 € - 56,9899 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16x64
|
Right Hand
|
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable 303
|
Coarse
|
16.0
|
64.0
|
||
| 47,3903 € - 63,1905 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16x64
|
Right Hand
|
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable 303
|
Fine
|
16.0
|
64.0
|
||
| 121,6739 € - 162,2353 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
30x54
|
Right Hand
|
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable 303
|
Fine
|
30.0
|
54.0
|
||
| 110,2203 € - 146,9604 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25x50
|
Right Hand
|
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable 303
|
Fine
|
25.0
|
50.0
|
||
| 3,8625 € - 5,9431 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5x20
|
Left Hand
|
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable 303
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
| 5,4899 € - 8,446 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8x16
|
Left Hand
|
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable 303
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
| 45,9998 € - 61,3262 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20x40
|
Right Hand
|
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable 303
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 23,9063 € - 36,7813 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14x56
|
Right Hand
|
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable 303
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
| 65,3329 € - 87,1071 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20x40
|
Right Hand
|
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable 303
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
| 22,7836 € - 35,0509 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14x56
|
Right Hand
|
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable 303
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
| 26,9242 € - 41,4163 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16x32
|
Right Hand
|
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable 303
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar