Estas juntas de horquilla con pasador, también conocidas como extremo de la horquilla o yugo, son una conexión en la que los componentes de unión encajan entre las horquillas y se fijan en su posición mediante pasadores de horquilla. Sirven de conexión en forma de U entre las dos varillas o ejes para facilitar los movimientos de tracción, de empuje o lineales.
Está diseñado para crear una conexión fiable y duradera y es resistente al desgaste. Puede soportar tensiones y cargas elevadas, por lo que es adecuado para aplicaciones que requieren una resistencia alta.
Son fáciles de instalar y ajustar usando una rosca estándar. Esta selección de componentes incluye una rosca estándar a mano derecha e izquierda. Se suelen utilizar como conexión en el extremo de cilindros de aire o en cada extremo de un tensor o cable de acero para tensar. Se pueden encontrar en otros sectores y aplicaciones, como automoción, construcción y fabricación.
Material: Acero inoxidable 316, Igumid G, Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño de la horquilla | Mano de hilo | Finalizar | Material | Tipo de rosca | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125,9587 € - 167,9415 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25x50
|
Left Hand
|
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable 303
|
Fine
|
25.0
|
50.0
|
||
| 2,2042 € - 3,3887 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12x24
|
Right Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 8,2194 € - 12,6484 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16x32
|
Left Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
| 9,6099 € - 14,7908 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16x64
|
Left Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Coarse
|
16.0
|
64.0
|
||
| 4,7586 € - 7,313 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14x28
|
Left Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Fine
|
14.0
|
28.0
|
||
| 1,0094 € - 1,5553 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6x24
|
Left Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
| 5,2839 € - 8,1267 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12x48
|
Left Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
| 1,8231 € - 2,8119 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10x20
|
Left Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
| 12,9883 € - 19,982 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20x40
|
Left Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 5,3869 € - 8,2812 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14x28
|
Left Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
| 4,4702 € - 6,8804 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12x48
|
Left Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
| 2,1424 € - 3,296 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12x24
|
Left Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 1,4729 € - 2,266 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10x20
|
Left Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 1,3081 € - 2,0188 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8x32
|
Left Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
| 11,33 € - 17,4379 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16x64
|
Left Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Fine
|
16.0
|
64.0
|
||
| 4,2745 € - 6,5714 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12x24
|
Left Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 5,4693 € - 8,4151 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14x56
|
Left Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
| 13,6887 € - 21,0532 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20x40
|
Left Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
| 65,2814 € - 87,035 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18x36
|
Left Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Coarse
|
18.0
|
36.0
|
||
| 31,8991 € - 49,0795 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25x50
|
Left Hand
|
Zincado de plata
|
Acero
|
Fine
|
25.0
|
50.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar