Menu Search

Juntas de horquilla con pasador

En producción

Estas juntas de horquilla con pasador son una conexión en la que los componentes de unión encajan entre las horquillas y se fijan en su posición mediante pasadores de horquilla. Sirven de conexión en forma de U entre las dos varillas o ejes para facilitar los movimientos de tracción, de empuje o lineales.

El pasador de horquilla se sujeta con un pasador de chaveta y una arandela para evitar que se afloje. Esto garantiza la estabilidad e integridad de la junta, incluso con tensiones y cargas elevadas. En caso necesario, la junta se puede desmontar para realizar el mantenimiento extrayendo el pasador de chaveta. Esto permite la inspección, lubricación o sustitución de componentes, lo que garantiza la durabilidad y el rendimiento continuo de la junta.

Son fáciles de instalar y ajustar usando una rosca estándar. Se suelen utilizar como conexión en el extremo de cilindros de aire o en cada extremo de un tensor o cable de acero para tensar. Se pueden encontrar en otros sectores y aplicaciones, como automoción, construcción y fabricación.

  • La conexión en forma de U entre las dos varillas o ejes facilita los movimientos de tracción, de empuje o lineales.
  • Se sujeta con un pasador de chaveta y una arandela para evitar que se afloje
  • Se utilizan como conexión en el extremo de cilindros de aire o en cada extremo de un tensor o cable de acero para tensar.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
169 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d3 Tamaño de la horquilla Material d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Compra
13,9153 € - 21,4137 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
18.0
10x20
Acero inoxidable 303
10.0
52.0
20.0
20,1468 € - 30,9927 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
20.0
12x24
Acero inoxidable 303
12.0
62.0
24.0
7,8692 € - 12,1128 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
14.0
8x16
Acero inoxidable 303
8.0
42.0
16.0
4,6247 € - 7,107 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
9.0
5x10
Acero inoxidable 303
5.0
26.0
10.0
45,8144 € - 61,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
26.0
16x32
Acero inoxidable 303
16.0
83.0
32.0
2,0188 € - 3,1106 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
9.0
5x20
Acero
5.0
36.0
20.0
7,9516 € - 12,2261 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
14.0
8x16
Acero inoxidable 303
8.0
42.0
16.0
14,42 € - 22,1862 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
18.0
10x20
Acero inoxidable 303
10.0
52.0
20.0
19,4155 € - 29,87 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
20.0
12x24
Acero inoxidable 303
12.0
62.0
24.0
39,0679 € - 60,1108 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
26.0
16x32
Acero inoxidable 303
16.0
83.0
32.0
6,077 € - 9,3421 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
10.0
6x12
Acero inoxidable 303
6.0
31.0
12.0
88,3946 € - 117,8629 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
34.0
20x40
Acero inoxidable 303
20.0
105.0
40.0
3,3578 € - 5,1706 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
9.0
5x10
Acero inoxidable 303
5.0
26.0
10.0
1,8128 € - 2,7913 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
14.0
8x16
Acero
8.0
42.0
16.0
1,4626 € - 2,2454 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
14.0
8x16
Acero
8.0
42.0
16.0
130,2229 € - 173,6271 € Solicite el plazo de entrega aquí
M36
60.0
36x72
Acero
35.0
188.0
72.0
130,2229 € - 173,6271 € Solicite el plazo de entrega aquí
M36
60.0
36x72
Acero
35.0
188.0
72.0
1,545 € - 2,369 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
10.0
6x24
Acero
6.0
43.0
24.0
43,8471 € - 58,4628 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
34.0
20x80
Acero
20.0
145.0
80.0
146,8677 € - 195,8236 € Solicite el plazo de entrega aquí
M27
48.0
28x56
Acero
28.0
148.0
56.0
  • de 9
Junta de horquilla con pasador M10 10x20 20.0 Acero inoxidable 303

20192266

Rango de precios
21,4137 € - 13,9153 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    10x20
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Junta de horquilla con pasador M12 12x24 24.0 Acero inoxidable 303

20192273

Rango de precios
30,9927 € - 20,1468 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    12x24
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Junta de horquilla con pasador M8 8x16 16.0 Acero inoxidable 303

20192259

Rango de precios
12,1128 € - 7,8692 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    8x16
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Junta de horquilla con pasador M5 5x10 10.0 Acero inoxidable 303

20192303

Rango de precios
7,107 € - 4,6247 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    5x10
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Junta de horquilla con pasador M16 16x32 32.0 Acero inoxidable 303

20192280

Rango de precios
61,079 € - 45,8144 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    16x32
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Junta de horquilla con pasador M5 5x20 20.0 Acero

20192877

Rango de precios
3,1106 € - 2,0188 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    5x20
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Junta de horquilla con pasador M8 8x16 16.0 Acero inoxidable 303

20192327

Rango de precios
12,2261 € - 7,9516 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    8x16
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Junta de horquilla con pasador M10 10x20 20.0 Acero inoxidable 303

20192334

Rango de precios
22,1862 € - 14,42 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    10x20
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Junta de horquilla con pasador M12 12x24 24.0 Acero inoxidable 303

20192341

Rango de precios
29,87 € - 19,4155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    12x24
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Junta de horquilla con pasador M16 16x32 32.0 Acero inoxidable 303

20192839

Rango de precios
60,1108 € - 39,0679 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    16x32
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Junta de horquilla con pasador M6 6x12 12.0 Acero inoxidable 303

20192242

Rango de precios
9,3421 € - 6,077 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    6x12
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Junta de horquilla con pasador M20 20x40 40.0 Acero inoxidable 303

20192365

Rango de precios
117,8629 € - 88,3946 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    20x40
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Junta de horquilla con pasador M5 5x10 10.0 Acero inoxidable 303

20192235

Rango de precios
5,1706 € - 3,3578 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    5x10
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Junta de horquilla con pasador M8 8x16 16.0 Acero

20192891

Rango de precios
2,7913 € - 1,8128 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    8x16
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Junta de horquilla con pasador M8 8x16 16.0 Acero

20192884

Rango de precios
2,2454 € - 1,4626 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    8x16
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Junta de horquilla con pasador M36 36x72 72.0 Acero

20193249

Rango de precios
173,6271 € - 130,2229 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    36x72
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Junta de horquilla con pasador M36 36x72 72.0 Acero

20193256

Rango de precios
173,6271 € - 130,2229 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    36x72
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Junta de horquilla con pasador M6 6x24 24.0 Acero

20193348

Rango de precios
2,369 € - 1,545 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    6x24
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Junta de horquilla con pasador M20 20x80 80.0 Acero

20193133

Rango de precios
58,4628 € - 43,8471 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    20x80
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Junta de horquilla con pasador M27 28x56 56.0 Acero

20193171

Rango de precios
195,8236 € - 146,8677 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    28x56
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0