Estas juntas de horquilla con pasador son una conexión en la que los componentes de unión encajan entre las horquillas y se fijan en su posición mediante pasadores de horquilla. Sirven de conexión en forma de U entre las dos varillas o ejes para facilitar los movimientos de tracción, de empuje o lineales.
El pasador de horquilla se sujeta con un pasador de chaveta y una arandela para evitar que se afloje. Esto garantiza la estabilidad e integridad de la junta, incluso con tensiones y cargas elevadas. En caso necesario, la junta se puede desmontar para realizar el mantenimiento extrayendo el pasador de chaveta. Esto permite la inspección, lubricación o sustitución de componentes, lo que garantiza la durabilidad y el rendimiento continuo de la junta.
Son fáciles de instalar y ajustar usando una rosca estándar. Se suelen utilizar como conexión en el extremo de cilindros de aire o en cada extremo de un tensor o cable de acero para tensar. Se pueden encontrar en otros sectores y aplicaciones, como automoción, construcción y fabricación.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d3 | Tamaño de la horquilla | Material | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96,3359 € - 128,441 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
22,9484 € - 35,2981 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Acero inoxidable 303
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
22,9484 € - 35,2981 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Acero inoxidable 303
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
102,6086 € - 136,8149 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
6,6641 € - 10,2588 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
14,2037 € - 21,8463 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Acero inoxidable 303
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
25,8015 € - 39,6962 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Acero inoxidable 303
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
40,2009 € - 53,6012 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Acero inoxidable 303
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
102,6086 € - 136,8149 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
19,9408 € - 30,6837 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Acero inoxidable 303
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
88,3946 € - 117,8629 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Acero inoxidable 303
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
203,5074 € - 271,3432 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Acero inoxidable 303
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
8,6726 € - 13,3385 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Acero inoxidable 303
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
6,0152 € - 9,2597 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Acero inoxidable 303
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
83,8317 € - 111,7756 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Acero inoxidable 303
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
10,8768 € - 16,7272 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Acero inoxidable 303
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
47,3491 € - 63,1287 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
6,901 € - 10,6193 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
18,0147 € - 27,7173 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Acero inoxidable 303
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
25,8015 € - 39,6962 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Acero inoxidable 303
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar