20193140
20193140
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 97,1599 € |
| 50 - 99 | 77,7238 € |
| 100 + | 72,8725 € |
| Tamaño de la horquilla | 25x50 |
|---|---|
| Mano de hilo | Right Hand |
| Tipo de rosca | Coarse |
| d1 tol. H9 | 25.0 |
| l1 ±0.5 | 50.0 |
| d2 | M24 |
| d3 | 42.0 |
| l2 ±0.5 | 132.0 |
| l3 | 100.0 |
| l4 | 36.0 |
| w1 tol. B13 | 25.0 |
| w2 | 25.0 |
| w3 tol. h11 | 50.0 |
| w4 | 50.0 |
| Peso g | 1100.0 |
| Finalizar | Zincado |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar