20759933
20759933
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 41,41 € |
| 50 - 99 | 33,13 € |
| 100 - 199 | 31,06 € |
| 200 + | 28,99 € |
| Tamaño de la horquilla | 12x48 |
|---|---|
| Mano de hilo | Right Hand |
| Tipo de rosca | Fine |
| d1 tol. H9 | 12.0 |
| l1 ±0.5 | 48.0 |
| d2 | M12x1.25 |
| d3 | 20.0 |
| l2 ±0.5 | 86.0 |
| l3 | 72.0 |
| l4 | 18.0 |
| w1 tol. B13 | 12.0 |
| w2 | 12.0 |
| w3 tol. h11 | 24.0 |
| w4 | 24.0 |
| l5 | 28.0 |
| h1 | 48.0 |
| h2 | 79.0 |
| h3 | 71.0 |
| h4 | 12.0 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar