20759889
20759889
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 28,08 € |
50 - 99 | 22,46 € |
100 - 199 | 21,06 € |
200 + | 19,66 € |
Tamaño de la horquilla | 10x40 |
---|---|
Mano de hilo | Right Hand |
Tipo de rosca | Coarse |
d1 tol. H9 | 10.0 |
l1 ±0.5 | 40.0 |
d2 | M10 |
d3 | 18.0 |
l2 ±0.5 | 72.0 |
l3 | 60.0 |
l4 | 15.0 |
w1 tol. B13 | 10.0 |
w2 | 10.0 |
w3 tol. h11 | 20.0 |
w4 | 20.0 |
l5 | 23.0 |
h1 | 40.0 |
h2 | 66.0 |
h3 | 59.0 |
h4 | 10.0 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar