20215880
20215880
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 2,9149 € |
| 50 - 99 | 2,3278 € |
| 100 - 199 | 2,1836 € |
| 200 - 499 | 2,0394 € |
| 500 + | 1,8952 € |
| Tamaño de la horquilla | 10x20 |
|---|---|
| Mano de hilo | Left Hand |
| Tipo de rosca | Coarse |
| d1 tol. H9 | 10.0 |
| l1 ±0.5 | 20.0 |
| d2 | M10 |
| d3 | 18.0 |
| l2 ±0.5 | 52.0 |
| l3 | 40.0 |
| l4 | 15.0 |
| w1 tol. B13 | 10.0 |
| w2 | 10.0 |
| w3 tol. h11 | 20.0 |
| w4 | 20.0 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar