20215736
20215736
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 10,7017 € |
| 50 - 99 | 8,5593 € |
| 100 - 199 | 8,0237 € |
| 200 - 499 | 7,4881 € |
| 500 + | 6,9525 € |
| Tamaño de la horquilla | 16x32 |
|---|---|
| Mano de hilo | Right Hand |
| Tipo de rosca | Coarse |
| d1 tol. H9 | 16.0 |
| l1 ±0.5 | 32.0 |
| d2 | M16 |
| d3 | 26.0 |
| l2 ±0.5 | 83.0 |
| l3 | 64.0 |
| l4 | 24.0 |
| w1 tol. B13 | 16.0 |
| w2 | 16.0 |
| w3 tol. h11 | 32.0 |
| w4 | 32.0 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar