20215729
20215729
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 15,2955 € |
| 50 - 99 | 12,2364 € |
| 100 - 199 | 11,4742 € |
| 200 - 499 | 10,712 € |
| 500 + | 9,9395 € |
| Tamaño de la horquilla | 14x56 |
|---|---|
| Mano de hilo | Right Hand |
| Tipo de rosca | Fine |
| d1 tol. H9 | 14.0 |
| l1 ±0.5 | 56.0 |
| d2 | M14 |
| d3 | 24.0 |
| l2 ±0.5 | 101.0 |
| l3 | 85.0 |
| l4 | 22.5 |
| w1 tol. B13 | 14.0 |
| w2 | 14.0 |
| w3 tol. h11 | 27.0 |
| w4 | 27.0 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar