20215538
20215538
| Cantidad | Precio unitario | 
|---|---|
| 1 - 49 | 1,5965 € | 
| 50 - 99 | 1,2772 € | 
| 100 - 199 | 1,1948 € | 
| 200 - 499 | 1,1227 € | 
| 500 + | 1,0403 € | 
| Tamaño de la horquilla | 5x10 | 
|---|---|
| Mano de hilo | Right Hand | 
| Tipo de rosca | Coarse | 
| d1 tol. H9 | 5.0 | 
| l1 ±0.5 | 10.0 | 
| d2 | M5 | 
| d3 | 9.0 | 
| l2 ±0.5 | 26.0 | 
| l3 | 20.0 | 
| l4 | 7.5 | 
| w1 tol. B13 | 5.0 | 
| w2 | 5.0 | 
| w3 tol. h11 | 10.0 | 
| w4 | 10.0 | 
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar