10306482
552046
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 98,1542 € |
| 5 + | 93,246 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura general | 6.4 mm |
|---|---|
| Altura general | 0.252 in |
| Anchura general | 9.5 mm |
| Anchura general | 0.374 in |
| Longitud del rollo | 3.281 ft |
| Longitud del rollo | 1.0 m |
| Compresión | 10 - 25% |
| Tipo | 3 |
| Forma | Ovalado |
| Tipo de montaje | Adhesive Tape Non Conductive |
| Material | Espuma de PU |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
| Color | Natural |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar