Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Juntas de burbuja de EPDM negro con un resorte central de acero. El clip en los perfiles ofrece protección ante los bordes y hace efecto sellado. Son flexibles y se colocan a mano, por lo que su uso es rápido y sencillo. Perfiles de juntas laterales o superiores y disponibles en rollos de 20 o 10 metros.
Código De La Serie: SR5558 ,SR5559
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Anchura máxima de la plancha | Anchura de la plancha general | Groove Width | Profundidad de agarre | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10268049 | 108,7958 € - 114,5185 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
12
|
|
| 189,2951 € - 199,2597 € | 2 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
10
|
||
| 119,67 € - 125,964 € | 212 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
||
| 195,0073 € - 205,2786 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
||
| 95,753 € - 100,7776 € | 38 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
6
|
||
| 184,9581 € - 194,7005 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
9
|
||
| 153,3825 € - 161,4641 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
5
|
||
| 10304655 | 307,664 € - 323,8591 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
2
|
|
| 10237281 | 114,2329 € - 120,2518 € | 202 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
11
|
|
| 126,2073 € - 132,8504 € | 34 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
2
|
||
| 167,5359 € - 176,3581 € | 9 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
11
|
||
| 184,9581 € - 194,7005 € | 4 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| 10268018 | 168,6466 € - 177,5217 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
8
|
|
| 130,5761 € - 137,4307 € | 15 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
4
|
||
| 139,2607 € - 146,5913 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
10
|
||
| 10268001 | 212,1544 € - 223,3143 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
7
|
|
| 10268056 | 113,1539 € - 119,1094 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
|
| 271,9841 € - 286,3069 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
9
|
||
| 297,6148 € - 313,2704 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
1
|
||
| 296,483 € - 312,0857 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
3
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar