Menu Search

Junta - Burbuja

En stock

Juntas de burbuja de EPDM negro con un resorte central de acero. El clip en los perfiles ofrece protección ante los bordes y hace efecto sellado. Son flexibles y se colocan a mano, por lo que su uso es rápido y sencillo. Perfiles de juntas laterales o superiores y disponibles en rollos de 20 o 10 metros.

Código De La Serie: SR5558 ,SR5559

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
26 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura máxima de la plancha Anchura de la plancha general Groove Width Profundidad de agarre Tipo Compra
184,3185 € - 194,0211 € 5 En stock
3.0 mm
2.0 mm
22.3 mm
18.0 mm
10
10268049 105,9355 € - 111,5078 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
0.5 mm
12.0 mm
10.0 mm
12
216,1146 € - 227,4858 € 6 En stock
5.0 mm
2.0 mm
23.3 mm
17.3 mm
4
103,8137 € - 109,283 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
0.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
7
127,1432 € - 133,8176 € 20 En stock
4.0 mm
2.5 mm
5.5 mm
10.6 mm
4
135,5995 € - 142,7374 € 16 En stock
3.0 mm
2.0 mm
9.0 mm
9.5 mm
10
10304655 299,5755 € - 315,3448 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.5 mm
7.8 mm
2
289,7905 € - 305,0345 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.5 mm
7.8 mm
1
10268001 206,5768 € - 217,4433 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
2.0 mm
25.2 mm
17.0 mm
7
10268056 110,1791 € - 115,978 € 28 En stock
2.0 mm
0.5 mm
5.4 mm
10.0 mm
1
264,8336 € - 278,7798 € 10 En stock
5.0 mm
3.0 mm
11.5 mm
24.5 mm
9
288,6884 € - 303,8809 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.5 mm
7.8 mm
3
180,0955 € - 189,5818 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
9
149,35 € - 157,2192 € 5 En stock
5.0 mm
4.0 mm
6.6 mm
29.6 mm
5
10268018 164,2129 € - 172,8546 € 7 En stock
3.0 mm
1.5 mm
16.0 mm
14.6 mm
8
116,5239 € - 122,6524 € 229 En stock
3.0 mm
1.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
5
189,8805 € - 199,8818 € 79 En stock
3.5 mm
2.0 mm
5.3 mm
26.5 mm
2
93,2356 € - 98,1281 € 53 En stock
1.5 mm
1.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
6
10237281 111,2297 € - 117,0904 € 466 En stock
2.0 mm
1.0 mm
8.7 mm
11.5 mm
11
122,8893 € - 129,3577 € 49 En stock
3.0 mm
1.0 mm
5.4 mm
10.4 mm
2
  • de 2
Junta de burbuja 22.3 mm 18.0 mm Negro EPDM

10268032

Rango de precios
194,0211 € - 184,3185 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Groove Width
    22.3 mm
  • Profundidad de agarre
    18.0 mm
  • Anchura de la plancha general
    2.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    3.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Junta de burbuja 12.0 mm 10.0 mm Negro EPDM

10268049

Rango de precios
111,5078 € - 105,9355 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Groove Width
    12.0 mm
  • Profundidad de agarre
    10.0 mm
  • Anchura de la plancha general
    0.5 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    2.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Junta de burbuja 23.3 mm 17.3 mm Negro EPDM

10273432

Rango de precios
227,4858 € - 216,1146 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Groove Width
    23.3 mm
  • Profundidad de agarre
    17.3 mm
  • Anchura de la plancha general
    2.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    5.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Junta de burbuja 6.0 mm 20.0 mm Negro EPDM

10268087

Rango de precios
109,283 € - 103,8137 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Profundidad de agarre
    20.0 mm
  • Anchura de la plancha general
    0.5 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    1.5 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Junta de burbuja 5.5 mm 10.6 mm Negro EPDM

10268063

Rango de precios
133,8176 € - 127,1432 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Groove Width
    5.5 mm
  • Profundidad de agarre
    10.6 mm
  • Anchura de la plancha general
    2.5 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    4.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Junta de burbuja 9.0 mm 9.5 mm Negro EPDM

10268100

Rango de precios
142,7374 € - 135,5995 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Groove Width
    9.0 mm
  • Profundidad de agarre
    9.5 mm
  • Anchura de la plancha general
    2.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    3.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Junta de burbuja 16.5 mm 7.8 mm Negro Solid EPDM

10304655

Rango de precios
315,3448 € - 299,5755 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Profundidad de agarre
    7.8 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Material
    Solid EPDM
  • Tipo
    2
Junta de burbuja 16.5 mm 7.8 mm Negro Solid EPDM

10304648

Rango de precios
305,0345 € - 289,7905 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Profundidad de agarre
    7.8 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Material
    Solid EPDM
  • Tipo
    1
Junta de burbuja 25.2 mm 17.0 mm Negro EPDM

10268001

Rango de precios
217,4433 € - 206,5768 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Groove Width
    25.2 mm
  • Profundidad de agarre
    17.0 mm
  • Anchura de la plancha general
    2.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    3.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Junta de burbuja 5.4 mm 10.0 mm Negro EPDM

10268056

Rango de precios
115,978 € - 110,1791 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Profundidad de agarre
    10.0 mm
  • Anchura de la plancha general
    0.5 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    2.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Junta de burbuja 11.5 mm 24.5 mm Negro EPDM

10268094

Rango de precios
278,7798 € - 264,8336 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Groove Width
    11.5 mm
  • Profundidad de agarre
    24.5 mm
  • Anchura de la plancha general
    3.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    5.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Junta de burbuja 16.5 mm 7.8 mm Negro Solid EPDM

10304662

Rango de precios
303,8809 € - 288,6884 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Profundidad de agarre
    7.8 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Material
    Solid EPDM
  • Tipo
    3
Junta de burbuja 22.0 mm 16.0 mm Negro EPDM

10268025

Rango de precios
189,5818 € - 180,0955 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Groove Width
    22.0 mm
  • Profundidad de agarre
    16.0 mm
  • Anchura de la plancha general
    2.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    3.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Junta de burbuja 6.6 mm 29.6 mm Negro EPDM

10268070

Rango de precios
157,2192 € - 149,35 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Groove Width
    6.6 mm
  • Profundidad de agarre
    29.6 mm
  • Anchura de la plancha general
    4.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    5.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Junta de burbuja 16.0 mm 14.6 mm Negro EPDM

10268018

Rango de precios
172,8546 € - 164,2129 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Groove Width
    16.0 mm
  • Profundidad de agarre
    14.6 mm
  • Anchura de la plancha general
    1.5 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    3.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Junta de burbuja 7.0 mm 11.0 mm Negro EPDM

10237274

Rango de precios
122,6524 € - 116,5239 €

Niveles de existencias
229 En stock
Atributos
  • Groove Width
    7.0 mm
  • Profundidad de agarre
    11.0 mm
  • Anchura de la plancha general
    1.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    3.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Junta de burbuja 5.3 mm 26.5 mm Negro EPDM

10237311

Rango de precios
199,8818 € - 189,8805 €

Niveles de existencias
79 En stock
Atributos
  • Groove Width
    5.3 mm
  • Profundidad de agarre
    26.5 mm
  • Anchura de la plancha general
    2.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    3.5 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Junta de burbuja 6.0 mm 7.5 mm Negro EPDM

10237335

Rango de precios
98,1281 € - 93,2356 €

Niveles de existencias
53 En stock
Atributos
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Profundidad de agarre
    7.5 mm
  • Anchura de la plancha general
    1.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    1.5 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Junta de burbuja 8.7 mm 11.5 mm Negro EPDM

10237281

Rango de precios
117,0904 € - 111,2297 €

Niveles de existencias
466 En stock
Atributos
  • Groove Width
    8.7 mm
  • Profundidad de agarre
    11.5 mm
  • Anchura de la plancha general
    1.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    2.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Junta de burbuja 5.4 mm 10.4 mm Negro EPDM

10237342

Rango de precios
129,3577 € - 122,8893 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Profundidad de agarre
    10.4 mm
  • Anchura de la plancha general
    1.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    3.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m