Menu Search

Protector de bordes Side 13.7 mm 21.0 mm EPDM

Este tapón de obturación de tipo cúpula está hecho de nylon negro y estabilizado por calor según la norma UL94 -V2 para ajustarse a un grosor de panel de 3,2 mm. Fácil de introducir en los orificios del panel para obturarlos y proteger de los bordes afilados. El perfil está diseñado con un respiradero abierto para favorecer la ventilación.
Referencia de Essentra:

10268179

Número de pieza del fabricante:

490761

7 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 151,1716 €
5 + 143,6189 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

151,17 €

1 x 151,1716 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura general 13.7 mm
Anchura máxima de la plancha 3.0 mm
Anchura de la plancha general 1.0 mm
Longitud del rollo 20.0 m
Anchura general 21.0 mm
Orientación Side
Tipo 2
Color Negro
Código de material 4016930090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros