Menu Search

Protector de bordes Top 33.0 mm 8.7 mm EPDM

Single flipper gasket (type 3) made from back EPDM. Profiles are flexible and are pressed on by hand. Features a steel spring core . Supplied in rolls of 20 metres.
Referencia de Essentra:

10268131

Número de pieza del fabricante:

490756

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 144,2959 €
5 + 137,0816 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

144,30 €

1 x 144,2959 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de agarre 1.0 - 3.0 mm
Altura general 33.0 mm
Longitud del rollo 20.0 m
Anchura general 8.7 mm
Orientación Top
Tipo de material Single
Tipo 3
Color Negro
Incluye Rollo de 20 m
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros