Menu Search

Protector de bordes Top 23.7 mm 3.6 mm EPDM

This single-material flipper gasket is manufactured from EPDM with an internal spring core. Install by hand to provide an sealing edge for your assembly
Referencia de Essentra:

10268124

Número de pieza del fabricante:

490755

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 128,2489 €
5 + 121,8386 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

128,25 €

1 x 128,2489 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de agarre 1.0 - 3.0 mm
Altura general 23.7 mm
Longitud del rollo 20.0 m
Anchura general 3.6 mm
Orientación Top
Tipo de material Single
Tipo 2
Color Negro
Incluye Rollo de 20 m
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros