10646892
34009901003
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 211,5105 € |
5 + | 200,9427 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosor del panel mínimo | 0.15 in |
---|---|
Grosor del panel mínimo | 3.8 mm |
Grosor máximo del panel | 13.7 mm |
Grosor máximo del panel | 0.539 in |
Altura general | 0.571 in |
Altura general | 14.5 mm |
Anchura máxima de la palanca | 0.157 in |
Anchura máxima de la palanca | 4.0 mm |
Anchura de la palanca general | 0.039 in |
Anchura de la palanca general | 1.0 mm |
Longitud del rollo | 65.617 ft |
Longitud del rollo | 20.0 m |
Anchura general | 0.78 in |
Anchura general | 19.8 mm |
Orientación | Superior |
Tipo | 7 |
Color | Blanco |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar