Menu Search

Protector de bordes 15.2 mm 3.8 mm PVC Negro

Edge protector helps to protect edges from damage during transit or storage. Edge and trim seal is ideal for EMI shielding and protection.
Referencia de Essentra:

10237632

Número de pieza del fabricante:

34009901001

217 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 268,7366 €
5 + 255,2919 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

268,74 €

1 x 268,7366 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura general 15.2 mm
Anchura máxima de la plancha 3.0 mm
Anchura de la plancha general 1.0 mm
Longitud del rollo 20.0 m
Anchura general 19.8 mm
Tipo 7
Color Negro
Código de material 4016930090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros