Menu Search

Protector de bordes Top 21.4 mm 9.8 mm EPDM

Dual flipper gasket (type 1) made from black EPDM. Dual material; hard rubber carrier to improve grip to panel and softer rubber to aid compression. Profiles are flexible and are pressed on by hand. Features a steel spring core. Supplied in rolls of 20 metres.
Referencia de Essentra:

10237397

Número de pieza del fabricante:

34009236001

127 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 141,9898 €
5 + 134,8919 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

141,99 €

1 x 141,9898 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura general 21.4 mm
Anchura máxima de la plancha 3.0 mm
Anchura de la plancha general 1.0 mm
Longitud del rollo 20.0 m
Anchura general 9.8 mm
Orientación Top
Tipo 1
Color Negro
Código de material 4016930090

El producto 34009236001 reemplaza:

Junta de aleta Superior 20.2 mm 9.8 mm EPDM
Referencia de Essentra: 10640401
Número de pieza del fabricante: 490760

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros