Menu Search

Protector de bordes Side 17.4 mm 26.9 mm EPDM

Dual material flipper gasket features hard rubber carrier to improve grip to panel and softer rubber to aid compression. Flexible profiles. Pressed-on by hand.
Referencia de Essentra:

10237380

Número de pieza del fabricante:

34009205001

108 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
2 - 9 188,3047 €
10 + 169,4742 €
Paquete estándar: 40

Solicitar en múltiplos de 40

Precio total:

376,61 €

2 x 188,3047 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura general 17.4 mm
Anchura máxima de la plancha 4.0 mm
Anchura de la plancha general 2.0 mm
Longitud del rollo 20.0 m
Anchura general 26.9 mm
Orientación Side
Tipo 4
Color Negro
Código de material 4016930090

El producto 34009205001 reemplaza:

Junta de aleta Lateral 16.7 mm 19.4 mm EPDM
Referencia de Essentra: 10640319
Número de pieza del fabricante: 490763

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros