Menu Search

Tornillo de unión macho 18.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

Se trata de un tornillo para libros ranurado de nylon blanco que se utiliza junto con un receptáculo de acoplamiento (debe pedirse por separado). Los tornillos para libros están diseñados para unir varias hojas atornillándolas a una pieza de acoplamiento, ya sea a mano o con un destornillador plano.
Referencia de Essentra:

10065716

Número de pieza del fabricante:

082061850001

16234 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,2062 €
2500 + 0,196 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

103,10 €

500 x 0,2062 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de la rosca 18.0 mm
Medida de la rosca M6
Color Blanco
Diámetro de la cabeza 16.0 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Tipo de impulso Forma ranurada
Tipo de cabezal Cabeza redonda
Tipo de tornillo Tornillo para encuadernar - Macho
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros