10065648
082052611301
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 1249 | 0,155 € |
1250 + | 0,1471 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Receptacle Thread Length | 10.0 mm |
---|---|
Receptacle Thread Length | 0.394 in |
Thread Length | 25.0 mm |
Thread Length | 0.984 in |
Thread Size | M5 |
Colour | White |
Material | Nylon |
Head Diameter | 14.0 mm |
Head Diameter | 0.551 in |
Head Height | 2.5 mm |
Head Height | 0.098 in |
Thread Standard | Metric |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Drive Type | Slotted Drive |
Head Type | Round Head |
Screw Type | Book Screw - Male |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar