10065600
082051511301
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 250 - 1249 | 0,1076 € |
| 1250 + | 0,1024 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud de la rosca del receptáculo | 10.0 mm |
|---|---|
| Longitud de la rosca del receptáculo | 0.394 in |
| Longitud de la rosca | 15.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.591 in |
| Medida de la rosca | M5 |
| Color | Blanco |
| Diámetro de la cabeza | 14.0 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.551 in |
| Estándar de rosca | Rosca métrica |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Tipo de impulso | Forma ranurada |
| Tipo de cabezal | Cabeza redonda |
| Tipo de tornillo | Tornillo para encuadernar - Macho |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar