Menu Search

Piloto CA / CC 5 - 15 mA Rojo IP 65

IP65 red pilot light with contact block and metal ring
Referencia de Essentra:

10212547

Número de pieza del fabricante:

1339836

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 10

Solicitar cualquier cantidad

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del orificio 22.0 mm
Color Rojo
Tipo de diseño del circuito CA / CC
Anchura 30.0 mm
Altura 48.0 mm
Tipo IP 65
Temperatura operativa -15 - 70 °C
Tipo de botón Luz piloto LED
Código de material 8536508090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros