10212516
1339833
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del orificio | 0.866 in |
|---|---|
| Diámetro del orificio | 22.0 mm |
| Color | Amarillo |
| Tipo de diseño del circuito | CA / CC |
| Anchura | 1.181 in |
| Anchura | 30.0 mm |
| Altura | 48.0 mm |
| Altura | 1.89 in |
| Tipo | IP 65 |
| Temperatura operativa | 5 - 158 °F |
| Temperatura operativa | -15 - 70 °C |
| Tipo de botón | Luz piloto LED |
| Código de material | 8536508090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar