Menu Search

Parada de emergencia 1NC 4 A Rojo PA

IP50 Botón de parada de emergencia de tirar para liberar diseñado para montarse en panel en un recorte de 22 mm
Referencia de Essentra:

10211670

Número de pieza del fabricante:

1339745

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 42,0903 €
10 - 49 20,0455 €
50 + 19,0512 €
Paquete estándar: 10

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

42,09 €

1 x 42,0903 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del orificio 22.0 mm
Color Rojo
Tipo de diseño del circuito 1NC
Anchura 30.0 mm
Altura 48.0 mm
Temperatura operativa -15 - 70 °C
Tipo de botón Botón pulsador
Código de material 8536508090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros