Menu Search

Parada de emergencia 1NC 4 A Rojo PA

IP50 Botón de parada de emergencia de liberación mediante giro diseñado para montarse en panel en un recorte de 22 mm
Referencia de Essentra:

10211632

Número de pieza del fabricante:

1339740

85 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 42,524 €
10 - 49 20,2465 €
50 + 19,231 €
Paquete estándar: 10

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

42,52 €

1 x 42,524 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del orificio 22.0 mm
Color Rojo
Tipo de diseño del circuito 1NC
Anchura 30.0 mm
Altura 48.0 mm
Temperatura operativa -15 - 70 °C
Precio por pieza IVA incluido 47.3181 EUR
Tipo de botón Botón pulsador
Código de material 8536508090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros