Menu Search

Inserto roscado de forma hexagonal M4 10.0 mm (L) (D) PC

Este tornillo de fijación ranurado está hecho de nylon natural. Necesario en aplicaciones en las que el tornillo debe asentarse a ras de la pieza de trabajo en la aplicación.
Referencia de Essentra:

10360026

Número de pieza del fabricante:

192100800022

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 0,5018 €
250 + 0,4768 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

25,09 €

50 x 0,5018 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 0.7 mm
L1 10.0 mm
L2 10.0 mm
Medida de la rosca M4
Tipo de impulso Forma hexagonal
Material PC
Color Natural
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros