Menu Search

Inserto roscado de forma hexagonal M3 5.0 mm (L) (D) PC

Este tornillo de fijación ranurado está hecho de nylon natural. Necesario en aplicaciones en las que el tornillo debe asentarse a ras de la pieza de trabajo en la aplicación.
Referencia de Essentra:

10359969

Número de pieza del fabricante:

192100100022

1554 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 0,4229 €
250 + 0,4017 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

21,15 €

50 x 0,4229 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 0.5 mm
L1 5.0 mm
L2 5.0 mm
Medida de la rosca M3
Tipo de impulso Forma hexagonal
Material PC
Color Natural
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros