Menu Search

Rueda 125.0 mm 300.0 kg Fijación atornillable 100.0 mm Rojo

Cubierta roja de hierro fundido con carcasa de acero. La rueda de plato giratorio se monta con tornillo.
Referencia de Essentra:

10278208

Número de pieza del fabricante:

494789

24 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
4 - 19 72,7905 €
20 + 69,1543 €
Paquete estándar: 4

Solicitar en múltiplos de 4

Precio total:

291,16 €

4 x 72,7905 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de la rueda Hierro fundido
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero
Color Rojo
Tipo de ruedecilla Rueda con plato giratorio y freno
Tipo de montaje Espárrago roscado
Anchura de la rueda 30.0 mm
Diámetro de rueda 125.0 mm
Altura general 161.0 mm
Material completo de la carcasa de la ruedecilla Acero
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros