Menu Search

Imán cilíndrico Neodimio Norte y sur 22.0 mm 1.7 kg

Los discos Neo se puede utilizar para crear cierres de alta categoría y expositores del punto de venta modulares. Para insertarse en agujeros preperforados o pegarse en aplicaciones. Adecuado para pegar artículos a los raíles de techo.
Referencia de Essentra:

10389645

Número de pieza del fabricante:

493193

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 4,0535 €
500 + 3,8501 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

405,35 €

100 x 4,0535 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura general 3.0 mm
Tamaño general 22.0 mm
Forma Cilíndrico
Fuerza de tiro 1.7 kg
Material del imán Neodimio
Polaridad Norte y sur
Código de material 8505119099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros