Menu Search

Imán cilíndrico Neodimio Norte y sur 8.0 mm 1.7 kg

Los discos Neo se puede utilizar para crear cierres de alta categoría y expositores del punto de venta modulares. Para insertarse en agujeros preperforados o pegarse en aplicaciones. Adecuado para pegar artículos a los raíles de techo.
Referencia de Essentra:

10389584

Número de pieza del fabricante:

493187

329 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,2579 €
500 + 1,1949 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

125,79 €

100 x 1,2579 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura general 4.0 mm
Tamaño general 8.0 mm
Forma Cilíndrico
Fuerza de tiro 1.7 kg
Material del imán Neodimio
Polaridad Norte y sur
Código de material 8505119099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros