Menu Search

Imán cilíndrico Neodimio Norte 22.0 mm 6.0 mm 13 kg

Referencia de Essentra:

10340219

Número de pieza del fabricante:

1337668

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 2

Solicitar en múltiplos de 2

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura general 6.0 mm
Tamaño general 22.0 mm
Forma Cilíndrico
Fuerza de tiro 13.0 kg
Revestimiento Pulvicubierto en negro
Material del imán Neodimio
Polaridad Norte
Código de material 8505119099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros