Menu Search

Barra magnética Neodimio Sur 10.0 mm 2.4 kg

This square shaped neodymium (NdFeB) magnet has a countersunk hole through the middle. The countersunk face are available in either north or south polarity, and the magnet is triple coated with Nickel Copper Nickel for maximum corrosion resistance..
Referencia de Essentra:

10191521

Número de pieza del fabricante:

1219416

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 3,5701 €
50 + 3,3934 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

35,70 €

10 x 3,5701 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura general 5.0 mm
Tamaño general 10.0 mm
Forma Cuadrado
Fuerza de tiro 2.4 kg
Revestimiento Recubierto de NiCuNi
Material del imán Neodimio
Polaridad Sur
Código de material 8505119099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros