Menu Search

Barra magnética Neodimio Norte y sur 20.0 mm 19.9 kg

Este imán de neodimio (NdFeB) de forma rectangular tiene un triple revestimiento de níquel-cobre-níquel para una máxima resistencia a la corrosión.
Referencia de Essentra:

10191439

Número de pieza del fabricante:

1219404

164 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 14,7882 €
5 + 14,0477 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

14,79 €

1 x 14,7882 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura general 10.0 mm
Tamaño general 20.0 mm
Forma Rectangular
Fuerza de tiro 19.9 kg
Revestimiento Recubierto de NiCuNi
Material del imán Neodimio
Polaridad Norte y sur
Código de material 8505119099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros