Menu Search

Imán cilíndrico Neodimio Sur 8.0 mm 0.8 kg

Este imán de neodimio (NdFeB) en forma de disco tiene un triple revestimiento de níquel-cobre-níquel para una máxima resistencia a la corrosión. Viene con adhesivo aplicado en una cara del imán. La cara adhesiva está disponible con polaridad norte o sur.
Referencia de Essentra:

10191286

Número de pieza del fabricante:

1219389

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 0,6232 €
125 + 0,5919 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

15,58 €

25 x 0,6232 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tamaño general 8.0 mm
Forma Cilíndrico
Fuerza de tiro 0.8 kg
Revestimiento Recubierto de NiCuNi
Material del imán Neodimio
Polaridad Sur
Código de material 8505119099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros