Menu Search

Imán cilíndrico Neodimio Sur 15.0 mm 0.8 kg

Este imán de neodimio (NdFeB) en forma de disco tiene un triple revestimiento de níquel-cobre-níquel para una máxima resistencia a la corrosión. Viene con adhesivo aplicado en una cara del imán. La cara adhesiva está disponible con polaridad norte o sur.
Referencia de Essentra:

10191262

Número de pieza del fabricante:

1219387

18 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 1,2043 €
100 + 1,144 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

24,09 €

20 x 1,2043 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tamaño general 15.0 mm
Forma Cilíndrico
Fuerza de tiro 0.8 kg
Revestimiento Recubierto de NiCuNi
Material del imán Neodimio
Polaridad Sur
Código de material 8505119099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros