Menu Search

Imán cilíndrico Neodimio Norte y sur 40.0 mm 14.0 kg

Este imán de neodimio (NdFeB) en forma de disco tiene un triple revestimiento de níquel-cobre-níquel para una máxima resistencia a la corrosión.
Referencia de Essentra:

10191033

Número de pieza del fabricante:

1219364

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 26,7732 €
5 + 25,4403 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

26,77 €

1 x 26,7732 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura general 5.0 mm
Tamaño general 40.0 mm
Forma Cilíndrico
Fuerza de tiro 14.0 kg
Revestimiento Recubierto de NiCuNi
Material del imán Neodimio
Polaridad Norte y sur
Código de material 8505119099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros