Menu Search

Imán cilíndrico Neodimio Norte y sur 20.0 mm 0.5 kg

Este imán de neodimio (NdFeB) en forma de disco tiene un triple revestimiento de níquel-cobre-níquel para una máxima resistencia a la corrosión.
Referencia de Essentra:

10190944

Número de pieza del fabricante:

1219355

455 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 1,1382 €
50 + 1,081 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

11,38 €

10 x 1,1382 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura general 0.5 mm
Tamaño general 20.0 mm
Forma Cilíndrico
Fuerza de tiro 0.5 kg
Revestimiento Recubierto de NiCuNi
Material del imán Neodimio
Polaridad Norte y sur
Código de material 8505119099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros