Menu Search

Imán de disco 15.0 mm 15.0 mm 13.7 kg Neodimio

Este imán de neodimio (NdFeB) en forma de disco tiene un orificio avellanado en el centro. Las caras avellanadas están disponibles con polaridad norte o sur, y el imán tiene un triple recubrimiento de níquel-cobre-níquel para una máxima resistencia a la corrosión.
Referencia de Essentra:

10191637

Número de pieza del fabricante:

1219427

586 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 8,0394 €
5 + 7,6268 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

8,04 €

1 x 8,0394 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura general 15.0 mm
Temperatura máxima operativa 100 °C
Medida de la rosca M4
Diámetro general 15.0 mm
Fuerza de tiro 13.7 kg
Material del imán Neodimio
Forma Cilíndrico
Revestimiento Cromado
Código de material 8505119099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros